PMP9131

具有 PMBus 接口的高密度 160A(峰值为 210A)4 相 DC-DC 降压转换器参考设计

PMP9131

设计文件

概述

固定频率电压模式控制功能用于 CPU、存储器和 ASIC 应用,这些应用通常需要可预测的频率和/或与外部时钟同步。四个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。通过多相,还可消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP9131 注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。板载偏置电源和一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。

特性
  • 多个完全同步功率级提供高电流和最低损耗
  • 固定频率电压模式控制功能允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步
  • 可通过 PMBus 接口即时调整输出电压、电流限制和故障阈值/响应
  • 评估板侧重于轻松进行电气测试,所有部件几乎都位于顶端
  • 丰富的测试接口,涵盖 PMBus 插座、5V 和 3.3V 偏置电源以及高速动态测试负载
  • 侧重于热性能和负载动态的原理图、BOM、布局和测试报告
输出电压选项 PMP9131.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 160
Output Power (W) 160
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous^Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU777.PDF (862 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCW0.PDF (315 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCW1.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCW2.PDF (372 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC907.ZIP (483 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCW3.PDF (4623 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

功率级

CSD95378BQ5M带 TAO 偏移的 60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML
降压控制器(外部开关)

TPS40428双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9131 Test Results 2015年 2月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频