36Vdc-75Vdc 输入、5V/15A 有源钳位正向、1/8 砖型

(正在供货) PMP9126

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计可从 36V 至 75V 电信输入生成 5V/15A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD17501Q5A 和 CSD18502Q5B 的低栅极和低导通电阻用作同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在八分之一砖型占用空间并可实现高达 94% 的效率。它仅使用表面安装组件,包括陶瓷输出电容器。

特性
  • 36V 至 75VDC 输入,5V/15A 输出
  • 效率高达 94%
  • 行业标准八分之一砖型占用空间
  • 采用 UCC2897A 控制器以及 TI NexFET 同步整流器
  • 有源钳位正向拓扑
  • 可降低同步整流器的传导损耗和裸片面积

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP9126.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)15
Output Power (W)75
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17501Q5A  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,Vgs 为 20V  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD18502Q5B  40V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TLV431A  低电压可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27511  4A/8A 单通道高速低侧闸极驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2162 2013年 10月 22日 38
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 213 2013年 10月 22日 34
PDF 384 2013年 10月 22日 25
PDF 82 2013年 10月 22日 34
PDF 144 2013年 10月 22日 58

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi