PMP9103
低成本降压转换器从 32V 输入为无线基站应用提供 24A/2A
PMP9103
概述
This hysteretic buck converter delivers greater than 97% efficiency, low cost and small area. Additional benefits are very low output ripple voltage and excellent load transient response.
输出电压选项 | PMP9103.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 22 |
Vin (Max) (V) | 32 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9103 Test Results | 2013年 12月 15日 |