PMP9079

低成本 32V/3A 升压转换器可有效地为喷墨打印机供电

PMP9079

设计文件

概述

This boost converter operates from a 24V supply and regulates a 32V@3A output. The converter is designed with low cost in mind, but also delivers 96% efficiency. Aluminum output caps effectively handle large load current transients.

输出电压选项 PMP9079.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 26.4
Vout (Nom) (V) 32
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 96
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM^Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAW6.PDF (1664 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAO1.PDF (106 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAO2.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUA699.PDF (71 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLUUAW7.PDF (3205 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9079 Test Results 2013年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频