PMP9073
85VAC-264VAC 输入、2.34W 输出 (18V/0.1A)、通用 AC-DC 非隔离式降压转换器
PMP9073
概述
此电源利用非隔离式降压转换器将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为 18V/130mA 直流输出(采用 UCC28880)。MOSFET 已集成于 UCC28880 中。它可以优化电路 BoM 成本和解决方案尺寸。
特性
- 通用交流输入:85VAC-264VAC
- 集成型 MOSFET
- 具有成本效益
- 最小外部组件
输出电压选项 | PMP9073.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 18 |
Iout (Max) (A) | .13 |
Output Power (W) | 2.34 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9073 Test Results | 2014年 11月 24日 |