PMP9068
面向 PoE PD 应用的第 1 类隔离式同步反激转换器 (3.3V/900mA) 参考设计
PMP9068
概述
此转换器用于需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。 由主变压器驱动的同步整流器提供高效率和低成本。 此转换器非常适合低成本 IP 电话应用
特性
- 隔离式 3.3V/900mA 输出
- 可选非隔离输出连接
- 同步整流器可实现高效率
- 小尺寸
- 组合了 TPS23753A 的 PD/PWM 控制器
输出电压选项 | PMP9068.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .9 |
Output Power (W) | 2.97 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9068 Test Results | 2015年 9月 28日 |