PMP9028
具有 85-265VAC 输入的初级侧稳压反激 (16V/1A)
PMP9028
概述
The PMP9028 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated flyback controller to generate a 16V/1A output from a univeral AC input. The valley switching of the UCC28700 allows this low-cost design to achieve a maximum load efficiency over 85%; no load losses are less than 50mW.
输出电压选项 | PMP9028.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 16 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 16 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9028 Test Results | 2013年 7月 23日 |