采用 85-277VAC 输入的初级侧稳压反激 (24V/0.5A)
PMP9018
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The PMP9018 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated flyback controller to generate a 24V/0.5A output from an 85V-277V AC input. The valley switching of the UCC28700 allows this low-cost design to achieve efficiencies over 87%; no load losses are less than 50mW.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP9018.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)277
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)12
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM
Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28700  具有初级侧稳压功能的恒压恒流 PWM  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28700 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2066 2013年 7月 23日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 166 2013年 7月 23日
PDF 230 2013年 7月 23日
PDF 77 2013年 7月 23日
PDF 115 2013年 7月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章