针对以太网供电 (PoE) 的具有休眠模式的 4 类同步反激转换器 (5V/4.5A)

(正在供货) PMP9013

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP9013 是一种符合 IEEE802.3at 2 类标准的高效同步反激式转换器(4.5A 时 5V),具有睡眠模式,适用于 PoE 应用中的 PD 设计。在没有 PoE 电源的情况下,此参考设计能够让外部适配器为板提供电源。

特性

• 高效率自驱动同步反激式设计
• 千兆位以太网通过接口
• 24V 和 48V 适配器输入能力
• IEEE 802.3at 2 类硬件分类,具有次级侧状态标志 (T2P) 和 LED
• 4.5A 时 5V 的直流输出


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP9013.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)21.6
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)4.5
Output Power (W)22.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Synchronous
POE

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS23752  IEEE 802.3at PoE 接口和 Eco-modeTM DC/DC 控制器  以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 867 2013年 11月 7日 46
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2168 2014年 6月 4日 24
ZIP 374 2013年 11月 7日 40
PDF 2168 2013年 11月 7日 30
PDF 64 2013年 11月 7日 27
PDF 128 2013年 11月 7日 77

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs