汽车类升压转换器驱动两串 LED

(正在供货) PMP9010

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This wide input voltage range boost operates from an input of 9V - 32V and regulates current in two strings of 13 LEDs. A second control loop monitors and regulates the input current during drop outs or faults. Discrete linear regulators at the bottom of each string control the individual string current while feedback minimizes the output voltage based on the LED voltage mismatch or shorts. This low cost design operates at near 94% efficiency.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP9010.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)32
Vout (Nom) (V)33
Iout (Max) (A).22
Output Power (W)7.26
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync
Boost- CCM

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA169  60V、高侧、高速、电流输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 不可用
TLV274  550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1229 2013年 12月 15日 37
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 107 2013年 12月 18日 35
PDF 2583 2013年 12月 15日 34
PDF 32 2013年 12月 15日 72
PDF 139 2013年 12月 15日 65

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi