PMP8965
针对 USB 适配器应用的 5V/2.5A AC/DC 反激 PSU 参考设计
PMP8965
概述
PMP8965 是采用 UCC28740 准谐振/不连续反激式控制器的 12.5W USB 适配器参考设计,通过同步整流来提高使用 UCC24610 Green Rectifier 控制器的效率。
特性
- 将 100V 至 240V RMS 降至 5V 12.5W 的转换器
- 单面 PCB
- 空载输入功率小于 75 mW
- 符合 EU 2 级 10% 及 4 点平均效率要求
- 符合 DOE 4 点平均效率要求
输出电压选项 | PMP8965.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 100 |
Vin (Max) (V) | 240 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 12.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8965 Test Results | 2015年 1月 5日 |