PMP8956

输出为 120V/10mA 的 9V 至 36V 升压转换器

PMP8956

设计文件

概述

This design is driven by the LM3481. The LM3481 is a versatile Low-Side N-FET high performance controller for switching regulators. The switching frequency of the LM3481 can be adjusted to any value between 100 kHz and 1 MHz by using a single external resistor or by synchronizing it to an external clock. The LM3481 has built in protection features such as thermal shutdown, short-circuit protection and over voltage protection. Power saving shutdown mode reduces the total supply current to 5µA and allows power supply sequencing.

输出电压选项 PMP8956.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 120
Iout (Max) (A) .01
Output Power (W) 1.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- DCM^Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU291.PDF (1617 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR278.PDF (104 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR279.PDF (17 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVC122.ZIP (175 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SNVU298.PDF (3605 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8956 Test Results 2013年 6月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频