PMP8928
正 12V 至 -4.35V/15A 降压/升压转换器
PMP8928
概述
This reference design uses the TPS40170 sync buck controller to generate a -4.35V/15A output from a +12V input voltage. This circuit achieves greater than 94% efficiency at full load.
输出电压选项 | PMP8928.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | -4.35 |
Iout (Max) (A) | 15 |
Output Power (W) | 65.25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8928 Test Results | 2013年 7月 2日 |