PMP8923
非标准 (>25.5W) PoE - 高效正向转换器 (5V@10A) 参考设计
PMP8923
概述
此转换器提供 5V/10A 的高功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制器允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于实施高效的有源钳位正向转换器。
特性
• 高效率(使用 PoE 电源时为 93%,使用适配器电源时为 92%)
• 5V (10A) 输出
• 具有同步整流器的隔离式正向
• 使用与 UCC2897A 相结合的 TPS2379 实施高效的有源正向转换器
• 可实现外部热插拔 FET 以提高效率
输出电压选项 | PMP8923.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 50 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8923 Test Results | 2015年 3月 27日 |