PMP8866
19V-30V 输入,12V/10A 有源钳位正向
PMP8866
概述
This reference design provides an isolated 12V at 10A from a 19V-30V input with greater than 93% efficiency. This design uses the UCC2897A active clamp controller with CSD18532Q5B synchronous rectifiers for an efficient, yet cost effective solution that can operate from a 24VDC input bus.
输出电压选项 | PMP8866.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 19 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 120 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8866 Test Results | 2013年 6月 11日 |