18Vdc-60Vdc 输入、12V/10A 有源钳位正向、1/4 砖型

(正在供货) PMP8861

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This reference design generates a 12V/10A output from a wide range 18V to 72V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD18533Q5A, implemented as a synchronous rectifier, provides for a highly efficient design. This design is laid out in a standard quarter brick footprint and achieves efficiencies near 95%.

特性
  • High efficiency ~95% peak
  • Footprint compatible with standard 1/4 brick
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
  • Lower cost solution compared to modules

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8861.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)18
Vin (Max) (V)72
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)120
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18533Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18533Q5A  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2955 2017年 11月 3日 79
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 100 2017年 11月 3日 43
PDF 155 2017年 11月 3日 139
ZIP 207 2017年 11月 3日 20
ZIP 618 2017年 11月 3日 20
PDF 672 2017年 11月 3日 20
PDF 142 2017年 11月 3日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs