PMP8851

汽车 USB 电池充电参考设计

PMP8851

设计文件

概述

该 USB 电池充电参考设计的尺寸已经过优化,可安装在汽车电源配件端口中。该设计采用的是带集成式电流限制电源开关和 42V 直流/直流转换器的 USB 专用充电端口控制器。高度集成和较小的封装尺寸打造出小巧的外形。

特性
  • 典型的 13.6V 汽车电池输入。可承受 45V 瞬变
  • 精确的电流限制 (+/- 10%)
  • 在 5V 输出下,该设计可提供高达 2.1A 的输出电流
  • 支持 BC 1.2 专用充电端口规范
  • 32mm x 16mm 小巧外形
  • 设计已经过搭建和测试。
输出电压选项 PMP8851.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU947A.PDF (988 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB74A.PDF (137 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAF4A.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC128A.ZIP (290 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2511USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS54340具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8851 Test Results (Rev. A) 2015年 6月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频