PMP8832
具有 85-265VAC 输入的初级侧稳压反激 (12V/1.1A)
PMP8832
概述
PMP8832 参考设计使用 UCC28700 初级侧调节反激式控制器,通过通用交流输入产生 12V/1.1A 输出。凭借 UCC28700 的谷底开关功能,这个低成本设计可实现高于 83% 的平均效率,且空载损耗低于 40mW。
特性
- 低成本 - 具有初级侧调节功能,无需使用光耦合器和 TL431
- 无需使用共模电感器即可满足 B 类传导发射要求
- 空载功耗低于 40mW
输出电压选项 | PMP8832.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.1 |
Output Power (W) | 13.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8832 Revision C Test Results (Rev. A) | 2015年 11月 2日 |