用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@4A 双端口充电器 PMP8817 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design is capable of charging two devices at 2A each with over 85% efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD18533Q5A FET reduce the rectifier loss and provide ultra-high efficiency with a minimal increase in cost. The UCC28700 primary-side regulated flyback further minimizes cost by eliminating the need for an opto-coupler, and yet maintains good output regulation. The TPS2561A provides accurate and independent current limit protection for each port. The TPS2513 communicates with the mobile device under charge to ensure that the charger is accepted by most phone and tablet models. This compact design consumes a volume of only 1.5" x 1.8" x 0.9".

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP8817.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)4
Output Power (W)20
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- Synchronous

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18533Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18533Q5A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2513  USB 专用充电端口控制器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2561A  双通道精密可调节限流电源开关  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28700  具有初级侧稳压功能的恒压恒流 PWM  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18533Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
TPS2513 下载
TPS2561A 下载
UCC24610 下载 下载
下载 下载
UCC28700 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2811 2013年 4月 26日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 699 2013年 4月 26日
ZIP 194 2013年 4月 26日
PDF 81 2013年 4月 26日
PDF 186 2013年 4月 26日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章