高效 12V 4 类 PoE 转换器

(正在供货) PMP8812

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This design is a 12V/2.1A synchronous flyback converter for high efficiency PoE applications. The TPS23752 combines the Powered Device and PWM controllers in one package. Additional features are synchronous rectifier disable for improved light load efficiency and support for ulta low power sleep mode.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8812.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)21.6
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)2.1
Output Power (W)25.2
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Synchronous
POE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS23752  IEEE 802.3at PoE 接口和 Eco-modeTM DC/DC 控制器  以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 401 2013年 5月 24日 20
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 195 2013年 5月 24日 19
PDF 64 2013年 5月 24日 50

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs