PMP8781

Primary-Side Regulated Flyback with 85-265VAC Input, (16.5V @ 1A)

PMP8781

设计文件

概述

The PMP8781 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated flyback controller to generate a 16.5V/1A output from a univeral AC input. The valley switching of the UCC28700 allows this low-cost design to achieve a maximum load efficiency near 85%; no load losses are less than 50mW.

输出电压选项 PMP8781.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 16.5
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 16.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAC1.PDF (2341 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA32.PDF (38 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA33.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8781 Test Results 2013年 2月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频