PMP8780

85-265VAC 输入、12V/1A 输出初级侧稳压反激参考设计

PMP8780

设计文件

概述

PMP8780 参考设计使用 UCC28700 初级侧调节反激式控制器,通过通用交流输入产生 12V/1A 输出。凭借 UCC28700 的谷底开关功能,这个低成本设计可实现高于 83% 的平均效率,且空载损耗低于 40mW。

特性
  • 平均效率超过 83%
  • 初级端调节无需使用光耦合器和误差放大器,即可提供低成本解决方案
  • 符合 B 类传导 EMI 发射
输出电压选项 PMP8780.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAV5.PDF (2677 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRI42.PDF (122 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRI43.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI44.PDF (54 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8780 Test Results 2015年 10月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频