用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器
PMP8752
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。

特性
  • Multiple outputs for 3.3V/0.7A, 5V/0.145A, 3.3V/1.5A
  • High efficiency (89%)
  • Isolated flyback with synchronous rectifier
  • Small solution size
  • Uses TPS23785 with PoE interface PD and PWM controller
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP8752.1
(Output Voltage 1)
PMP8752.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)3636
Vin (Max) (V)5757
Vout (Nom) (V)3.35
Iout (Max) (A).7.15
Output Power (W)2.31.75
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑Flyback- Synchronous
POE
Flyback- Synchronous
POE

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17507Q5A  30V N 通道高侧 NexFET 功率 MOSFET,Vgs 为 20V  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS23785B  具有绿色环保模式的高功耗、高效 PoE PD 和 DC-DC 控制器  以太网供电(PoE)  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17507Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TLV431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS23785B 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 445 2013年 2月 1日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 314 2014年 5月 19日
PDF 140 2013年 9月 16日
PDF 51 2013年 2月 1日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章