PMP8750
高开关频率双路同步降压稳压器,2.5V/1.0A 和 1.8V/1.0A 参考设计
PMP8750
概述
此设计是用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 LM26420XSQ 提供 2.5V@1.0A 和 1.8V@1.0A 两个输出电压。开关频率为 2.2MHz。
特性
- 高开关频率
- 已构建完成并通过测试
- 包含测试报告
输出电压选项 | PMP8750.1 | PMP8750.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1.8 | 2.5 |
Iout (Max) (A) | 1 | 1 |
Output Power (W) | 1.8 | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8750 Test Results | 2015年 4月 15日 | ||||
测试报告 | PMP8570 Test Results | 2013年 9月 19日 |