PMP8727
具有 1.2V/400mA 输出的降压转换器
PMP8727
概述
此设计是一种同步降压转换器,基于 3.3V 输入电压提供 1.2V @ 400mA 输出。
输出电压选项 | PMP8727.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.3 |
Vin (Max) (V) | 3.3 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | .48 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8727 Test Results | 2014年 4月 3日 |