针对大型负载阶跃优化的 14.0V/5.0A 降压转换器
PMP8726
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计是一种输入电压范围为 16V 至 42V 的非同步降压转换器,可提供 14V (5A) 输出。它针对大型负载步进实施了优化。此 IC 包含适用于汽车应用的 Q 级选项。

特性
  • TPS54540-Q1 集成了适用于小型解决方案尺寸的高侧 MOSFET
  • 宽输入电压范围最高可达 42 V
  • 可在轻负载下实现高效率的 146-µA 工作电流
  • 经过优化,可支持大型负载步进
  • TPS54540-Q1 符合 AEC-Q100 标准,工作结温范围为 -40 至 150 °C
  • 电路设计已构建完成并通过测试

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP8726.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)16
Vin (Max) (V)42
Vout (Nom) (V)14
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)70
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54540  42 V, 5 A, Step-Down DC-DC Converter with Eco-Mode  降压(降压)  查看设计套件与评估模块
TPS54540-Q1  具有集成高侧 MOSFET 的 42V、5A 降压稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54540 下载
TPS54540-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 539 2014年 10月 10日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 364 2014年 10月 10日
PDF 158 2014年 10月 10日
PDF 19 2014年 10月 10日
PDF 120 2014年 10月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章