PMP8716
具有 24 至 30 VDC 5V/1.25A 输入,使用 TPS54140A 的非隔离式降压
PMP8716
概述
The PMP8716 (5V@1.25A) reference design is a 7W DC/DC Buck which uses a TPS54140A. It can generate a Non-Isolated 5 volt output at 1.25 Amps from an input a 24 to 30 Volts DC. This design has multiple outputs.
输出电压选项 | PMP8716.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 24 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.25 |
Output Power (W) | 6.25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8716 Test Results | 2013年 11月 20日 |