PMP8709
27W 声纳电源参考设计
PMP8709
概述
PMP8709 参考设计显示了一个 SEPIC 电源,它可将 8V 到 32V 之间的输入电压转换为 13.5V 的输出电压。最大负载电流为 2A。输出电容器仅为陶瓷式。
特性
- 已构建完成并通过测试
- 输出端仅采用陶瓷电容器
- 广泛的输入电压范围
- 可选 UVLO
输出电压选项 | PMP8709.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 32 |
Vout (Nom) (V) | 13.5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 27 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8709 Test Results | 2015年 9月 28日 |