PMP8697.1 (Output Voltage 1) | |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 290 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.89 |
Output Power (W) | 22.68 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant |
订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。
器件型号 | 名称 | 产品系列 | 样片或购买 | 设计套件与评估模块 |
---|---|---|---|---|
LMV431 | 低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 | 电压参考 | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
UCC28610 | 25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller | 离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
型号 | 封装 | 引脚 | CAD File (.bxl) | STEP Model (.stp) |
---|---|---|---|
LMV431 | 下载 | 下载 | |
下载 | 下载 | ||
UCC28610 | 下载 | 下载 | |
下载 | 下载 |
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
784 | 2014年 3月 28日 |
标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
---|---|---|---|---|
107 | 2014年 3月 28日 | |||
152 | 2014年 3月 28日 |
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。