PMP8688

小型汽车类高输入电压 3W 隔离式反激、50V-600Vin 至 15V/200mA 参考设计

PMP8688

设计文件

概述

这款简单的隔离型反激式设计可在 200mA 的条件下将 50V 至 600V 的输入电压转换成 15V。LM5021-1 控制器因其脉冲跳跃模式而适用于绿色环保模式转换器。由于脉冲跳跃模式的最大输入电压是 600V,因此减小了开关损耗,从而提高了效率。

特性
  • 宽输入电压容量(50 至 600V DC)
  • 占空比限制为 80%
  • 满负载效率为 84%
  • 空载时功耗小于 70mW
  • 脉冲跳跃模式减小了开关损耗
  • 因采用 LM5021-1 而减少了组件数量(因为无需外部斜率补偿)
输出电压选项 PMP8688.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 600
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU429.PDF (581 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR444.PDF (177 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR445.PDF (36 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC802.ZIP (47 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8688 Test Results 2014年 4月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频