PMP8677
195VAC - 265VAC 输入电压、50W 准谐振同步反激
PMP8677
概述
PMP8677 参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器产生 12V@4.2A。低压线路和高压线路的满负载效率超过 91%。
输出电压选项 | PMP8677.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 195 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 4.2 |
Output Power (W) | 50.4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8677 Test Results | 2014年 3月 28日 |