PMP8671

7.5W 汽车类 SEPIC 参考设计

PMP8671

设计文件

概述

PMP8671 是基于汽车级质量控制器 IC (TPS40210-Q1) 的单端初级电感器转换器 (SEPIC) 参考设计。其输入电压范围为 4.5V 至 24V,提供 6.25V (1.2A) 的最大输出电流。开关频率设置为 400kHz,以提供出色的负载和线路调节,同时保持良好的相位和增益裕量。该参考设计专为汽车应用而设计,能够以低至 3V 的电压进行冷启动。

特性
  • 低成本 SEPIC
  • 出色的负载和线路调节
  • 在通用板上构建 - 为了降低 EMI,提供了布局建议
输出电压选项 PMP8671.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) 6.25
Iout (Max) (A) 1.2
Output Power (W) 7.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBP8.PDF (757 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLD5.PDF (123 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLD6.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLD8.ZIP (100 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC29.ZIP (145 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLD7.PDF (47 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8671 Test Results 2016年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频