PMP8657

小型 3W 隔离式反激、输入为 30V…70V、输出为 7V/430mA 的参考设计

PMP8657

设计文件

概述

这种简单的隔离型反激式设计可将 30V 到 70V 的输入电压转换成 7V@430mA。LM5021-2 控制器因跳周期模式而很适合用于绿色环保模式转换器。

特性
  • 满负载时效率高于 87%
  • 10% 负载时效率高于 70%
  • 快速启动
  • 设计简单
  • 得益于跳跃模式,轻负载效率有所提高,同时能在恒定开关频率下工作
输出电压选项 PMP8657.1
Vin (Min) (V) 30
Vin (Max) (V) 70
Vout (Nom) (V) 7
Iout (Max) (A) .43
Output Power (W) 3.01
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU428.PDF (569 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR442.PDF (168 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR443.PDF (35 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC734.ZIP (22 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8657 Test Results 2014年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频