PMP8655
低待机功耗的准谐振隔离型反激,90-265 VAC 输入,24V/0.7A
PMP8655
概述
The PMP8655 reference design uses the LM5023 quasi-resonant flyback controller to generate 24V@0.7A output from an universal input. Particular attention to light load efficiency resulted in more than 82% efficiency for 1W output power and 90VAC input. In addition, the valley switching of the LM5023 allows this design to achieve a maximum efficiency of 88%.
输出电压选项 | PMP8655.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | .7 |
Output Power (W) | 16.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8655 Test Results | 2013年 10月 11日 |