PMP8650

采用 LM5025 的通用输入、3.8W 准谐振反激

PMP8650

设计文件

概述

此参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器从通用输入产生隔离式 3.16V 和 13V 输出。3.16V 稳压输出提供最高 620mA 的输出电流,而 13V 非稳压输出最高能够提供 135mA。

输出电压选项 PMP8650.1 PMP8650.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 3.16 13
Iout (Max) (A) .62 .14
Output Power (W) 1.9592 1.82
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU404.PDF (1329 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR412.PDF (48 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR413.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8650 Test Results 2014年 3月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频