PMP8586
通用电压输入、18V/550mA 输出、隔离式非同步反激转换器参考设计
PMP8586
概述
LM5021-2 是一种可工作于 CCM 和 DCM 的离线控制器。脉冲跳跃模式可改善此隔离型反激式控制器的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。
特性
- 电源能够工作于 CCM 和 DCM 两种模式
- 宽输入电压容量(90 至 275V AC)
- 占空比限制为 80%
- 满载以及宽负载范围内带来 84% 的效率
- 让用户可以灵活地通过 LM5021-2 进行外部斜率补偿
输出电压选项 | PMP8586.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 275 |
Vout (Nom) (V) | 18 |
Iout (Max) (A) | .55 |
Output Power (W) | 9.9 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8586 Test Results | 2014年 4月 16日 |