PMP8580

针对 5.0V/300mA 和 12.0V/80mA 电信应用的隔离式辅助反激

PMP8580

设计文件

概述

This design is an auxiliary flyback with telecom input range (36..60V) providing two outputs. The two outputs (5.0V @ 300mA and 12.0V @ 80mA) are isolated to the primary side as well as to each other.

输出电压选项 PMP8580.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAR7.PDF (982 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAJ1.PDF (133 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAJ2.PDF (33 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

PWM 控制器

UCC3809-1具有 10V/8V UVLO、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型初级侧控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8580 Test Results 2013年 9月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频