低功耗离线降压控制器从通用线路提供固定电压 13V (120mA) PMP8550 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The PMP8550 reference design uses the UCC28880 low power, low cost, off-line buck converter with integrated 700V MOSFET to generate a non-isolated 13V/120mA output from a Universal AC line input. Thanks to its hysteretic mode, no loop compensation is needed reducing BOM count to 23 components producing a single sided, double layer board size of just 38mmx32mmx22mm which can be used in numerous industrial applications such as smart meters, home automation equipment and white goods.

特性
  • High-side buck topology
  • Regulated output voltage between 13V and 12.8V with minimum 10% load
  • Reference design total quiescent current draw of 119uA at high line
  • Excellent system performance under excessive currents: Along with current limit function, the controller’s inductor current runaway protection helps protect against under load short-circuit conditions to ensure design reliability.
  • Thermal protection: Over-temperature protection with hysteretic re-start for safe operation


  




TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28880  支持非隔离式 AC/DC 转换的高压开关  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28880 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 448 2014年 4月 14日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 15 2014年 4月 14日
PDF 27 2014年 4月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章