针对汽车应用的仪表板
PMP8549
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计支持电源采用 TPS54260-Q1 为仪表组应用供电。由于采用了反相降压/升压稳压器,该器件在 400mA 电流下的输出为 -6.5V,可处理 9V 到 16V 范围内的输入。其以连续导电模式运行,且该设计中可选配后滤器。

特性
  • 集成式 200mΩ N 通道 FET,可产生大于 90% 的峰值效率
  • 脉冲跳跃 ECO 模式可实现较高的轻负载效率
  • 该器件已针对低占空比操作或频带回避进行优化
  • 与外部时钟同步,消除了差拍噪声
  • 具有可调节的慢启动时间,可降低浪涌电流
  • 电源正常、使能和跟踪引脚可实施多种定序方案

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54260-Q1  具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V 输入、2.5A、2.5MHz 降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54260-Q1 下载 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 816 2013年 9月 5日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 56 2013年 9月 11日
PDF 19 2013年 9月 5日
PDF 75 2013年 9月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章