PMP8532

51V/1.25A 汽车类同步升压转换器

PMP8532

设计文件

概述

此宽输入电压范围升压设计的输入电压为 6.5V 至 36V,提供两个 51V@1.25A 输出。

输出电压选项 PMP8532.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 51
Iout (Max) (A) 1.25
Output Power (W) 63.75
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU395.PDF (1906 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR401.PDF (130 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR402.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8532 Test Results 2014年 2月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频