PMP8502

采用 UCC28701 的 5V@1.6A 隔离式初级侧稳压反激参考设计

PMP8502

设计文件

概述

PMP8502 参考设计使用 UCC28701 准谐振反激式转换器生成隔离式输出 (5V/1.6A)。由于无需使用光耦合器来调节输出电压,因此这是一种低成本解决方案。

特性
  • 宽交流输入范围 (150VAC - 400VAC)
  • 过流、过压和短路保护
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP8502.1
Vin (Min) (V) 150
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1.6
Output Power (W) 8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC39.PDF (569 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRN03.PDF (36 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRN04.PDF (211 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCH2.ZIP (48 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28701具有 PSR、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8502 Test Results 2016年 7月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频