PMP8493
高效率同步降压稳压器 (12V/15V @ 5A)
PMP8493
概述
This synchronous buck regulator provides 96% efficiency when regulating 24Vin to 15V out @ 5A. The output can be set to regulate 12V , if desired. PMP8493 uses TPS40170 wide input synchronous buck controller.
输出电压选项 | PMP8493.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 16 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8493 Test Results | 2013年 2月 11日 |