用于 T8 管的 LED 驱动器,15 瓦 277Vac 输入

(正在供货) PMP8449

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这是 T8 LED 的隔离型 277VAV (650 mA),设计用于安装在标准 T8(1 英寸)灯管中。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP8449.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)250
Vin (Max) (V)305
Vout (Nom) (V)26
Iout (Max) (A).65
Output Power (W)16.9
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92310  具有 PFC 的离线初级侧感应 LED 驱动器]]  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 374 2012年 10月 9日 14
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 41 2012年 10月 9日 19
ZIP 294 2012年 10月 9日 19
PDF 176 2012年 10月 9日 16
PDF 47 2012年 10月 9日 20

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs