具有双路输出选项的 12V 输入、1V/45A 紧凑型负载点模块参考设计

(正在供货) PMP8342

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业和电信应用中的 FPGA、通用高电流 POL 或采用双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的紧凑型解决方案。

特性
  • 紧凑的 45A PoL 解决方案,尺寸为 0.72 英寸 x 1.2 英寸 (18.3mm x30.5mm)
  • 适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置
  • 在 1V/45A、400kHz 时达到 87.5% 的高效率
  • 提供 PMBUS 接口用于配置和遥测
  • 此设计经过全面测试

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8342.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)7
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)45
Output Power (W)45
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Multiphase
Buck- Synchronous
设计用于ASIC

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40425  双路输出、2 相、堆栈式 PMBUS 同步降压无驱动器控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 534 2015年 2月 9日 22
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 348 2015年 2月 9日 15
ZIP 741 2015年 2月 9日 16
PDF 1960 2015年 2月 9日 13
PDF 202 2015年 2月 9日 13
PDF 112 2015年 2月 9日 11
PDF 267 2015年 2月 9日 26

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs