LM3447 - 230VAC、10W、相位可调光非隔离式降压-升压 PFC LED 驱动器

(正在供货) PMP8025

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The main purpose of this reference design is to demonstrate a high performance offline phase dimmable Buck-Boost PFC LED driver based on LM3447. This LED driver is designed for converting an AC input to a regulated LED current.


The operating conditions and performance of the reference design are as follows:

  • ●198VAC to 264VAC, 50Hz Input Voltage
  • ●34V LED Voltage
  • ●300mA LED Current
  • ●85% Typical System Efficiency
  • ●> 0.9 Power Factor
  • ●Output Short-Circuit and Open-Circuit Protection

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8025.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)198
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)34
Iout (Max) (A).3
Output Power (W)10.2
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- Upside Down

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3447  相位调光、初级侧电源调整的准谐振反激式控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 118 2013年 5月 17日 27
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 441 2013年 5月 17日 19
PDF 27 2013年 5月 17日 21
PDF 104 2013年 5月 17日 49

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs