TPS92075 - 120VAC、5W、相位可调光非隔离式降压 PFC LED 驱动器

(正在供货) PMP8023

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The main purpose of this reference design is to demonstrate a high performance and low BOM cost offline phase dimmable Buck PFC LED driver based on TPS92075. This LED driver is designed for converting an AC input to a regulated LED current.


The operating conditions and performance of the reference design are as follows:

  • ●90VAC to 132VAC, 60Hz Input Voltage
  • ●30V LED Voltage
  • ●130mA LED Current
  • ●≥79% System Efficiency
  • ●> 0.95 Power Factor

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP8023.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)132
Vout (Nom) (V)30
Iout (Max) (A).13
Output Power (W)3.9
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92075  具有自适应基准的非隔离式、相位可调光、降压 PFC LED 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 534 2013年 4月 12日 28
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 89 2013年 4月 12日 20
PDF 111 2013年 4月 12日 22

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs