通用电源 - 用于 MR16/AR111(7 个 LED/21V) 应用的 12VAC/12VDC 到 300mA 升压转换器

(正在供货) PMP8022

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计的主要目的是展示基于 TPS92560 的电源设备升压拓扑 LED 驱动器的极佳兼容性。此 LED 驱动器旨在将直流、交流和电子变压器转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下:12V 直流或 12V 交流/50Hz 60Hz,或 12V 交流电子变压器,输出功率 6W,21V LED 电压,300mA LED 调节电流,85% 典型系统效率,高功率因数 > 0.9,输出短路和输出开路保护。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8022.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)21
Iout (Max) (A).3
Output Power (W)6.3
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431A  精度为 1% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
TPS92560  用于 MR16 和 ArR111 应用的 TPS92560 Led 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 660 2013年 2月 22日 36
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 69 2013年 10月 22日 9
ZIP 28 2013年 2月 22日 10
PDF 99 2013年 2月 22日 11
PDF 97 2013年 2月 22日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs