Universal supply source - 12VAC / 12VDC to 300mA SEPIC converter for MR16 / AR111 (3&4 LEDs / 10V ~1

(正在供货) PMP8021

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计的主要目的是展示基于 TPS92560 的电源设备 SEPIC 拓扑 LED 驱动器的极佳兼容性。此 LED 驱动器旨在将直流、交流和电子变压器转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下:12V 直流或 12V 交流/50Hz 60Hz,或 12V 交流电子变压器,输出功率 3 ~ 4W,10 ~13V LED 电压,300mA LED 调节电流,75% 典型系统效率,高功率因数 > 0.9,输出短路和输出开路保护。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8021.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)13
Iout (Max) (A).3
Output Power (W)3.9
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431A  精度为 1% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
TPS92560  用于 MR16 和 ArR111 应用的 TPS92560 Led 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 424 2013年 2月 22日 5
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 17 2013年 2月 22日 6
PDF 21 2013年 2月 22日 5
PDF 113 2013年 2月 22日 10

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs