TPS92560 高功率 20W 升压 LED 驱动器参考设计

(正在供货) PMP8020

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The main purpose of this reference design is to demonstrate a very good compatibility of Power source boost topology LED driver based on TPS92560. This LED driver is designed for converting a power source DC, AC & E-transformer to a regulated LED current. The operating conditions and performance of the reference design are as follows: 12VDC, or 12Vac / 50Hz 60Hz, or 12VAC E-transformer, Output Power 20W, 30-40V LED voltage , 500mA Regulated LED Current , 86% Typical System Efficiency, High Power Factor > 0.9, and output Open-Circuit Protection.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP8020.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)18
Vout (Nom) (V)40
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)20
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431A  精度为 1% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
TPS92560  用于 MR16 和 ArR111 应用的 TPS92560 Led 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 779 2013年 7月 19日 39
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 105 2013年 10月 30日 16
ZIP 64 2013年 7月 19日 16
PDF 100 2013年 7月 19日 40
PDF 97 2013年 7月 19日 20

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs