PMP8014

用于使用 TPS92314 的 A19,具有 PFC 的晶闸管可调光反激式 LED 驱动器

PMP8014

设计文件

概述

此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下:● 198VAC 至 264VAC 50Hz 输入电压 ● 18V 至 22V LED 电压 ● 350mA LED 调节电流 ● 典型系统效率 84% ● 典型功率因数 0.9 ● 输出短路和断路保护

输出电压选项 PMP8014.1
Vin (Min) (V) 198
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) .35
Output Power (W) 7
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Transition Mode
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA55.PDF (835 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR986.PDF (55 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR988.PDF (76 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC405.ZIP (171 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUA58.PDF (449 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

照明 LED 驱动器

TPS92314具有 PFC、采用 8-SOIC 封装的离线初级侧感应控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8014 Test Results 2012年 11月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频